Pinza para neumáticos acabados
Serie WTR2000

  • Pinza doble para neumáticos dinámica, potente y robusta lista para montar para la paletización en zigzag
  • Esta pinza ligera y modular conforme al estándar industrial proporciona flexibilidad y facilidad de uso
  • El agarre seguro y equilibrado reduce el riesgo de deformaciones del neumático
  • Sensor integrado para verificar la presencia del neumático
  • Puede manipular múltiples diámetros de neumático
  • Las piezas de la pinza que están en contacto con el neumático son de acero inoxidable
  1. Brida de sujeción a robot
  2. Eje de referencia
  3. Corredera
    • Servomotor AC
    • para ajustar la anchura
  4. Mordazas
    • de acero cementado
    • neumáticos
    • principio de palanca acodada