Acabado de cuerpos de muebles/tamaño de lote 1
Ventajas del producto:
- Instalación para número de pieza 1 altamente flexible para el mecanizado de componentes de muebles
- Mecanizado de placas de sujeción revestidas y placas MDF con unas dimensiones de 240 mm x 120 mm hasta 2800 mm x 1300 mm
- Requisito de potencia de más de 600 piezas por turno
- Perímetro de shuttle altamente flexible como sistema de transporte de piezas de trabajo y sistema de sujeción de piezas de trabajo
- Robots industriales con compensación de precisión para el mecanizado de perforación y la fijación de guarniciones
- Integración directa en el sistema de control de producción del cliente para un procesamiento flexible del lote de producción
- Carga y descarga automáticas con conexión directa de FTS del cliente
1 Máquina base con sistema de transporte modular
2 Módulo de carga
3 Módulo de medición
4 Módulo de mecanizado
5 Módulo de fijación de guarniciones
6 Módulo de descarga
Sistema de transporte modular
Ventajas del producto:
- Sistema de transporte flexible formado por la bancada de máquina con guías lineales y cremalleras, convertidores de rotación, unidades de movimiento inteligentes (shuttles), control e interfaz de usuario
- Gran precisión de posicionamiento simultáneamente con una elevada capacidad de carga y resistencia en el sentido de movimiento
- Sistema escalable respecto a la longitud circular y el número de shuttles
- Shuttles programables de forma independiente en posición, velocidad y aceleración
- Configuración dinámica de uniones con accionamiento flexible de todos los shuttles como maestro o esclavo
1 Guías lineales para alojar las fuerzas por peso y de mecanizado
2 Accionamiento de cremallera optimizado para los máximos requisitos exigidos a los sistemas de accionamiento lineales
3 Transmisión de energía eléctrica e información (bus CAN) mediante contactos por rozamiento
Módulo de carga
Ventajas del producto:
- Alimentación de dos puestos de almacenamiento independientes paralelos en cuanto al tiempo principal mediante FTS con función muting
- Robot de 6 brazos con travesaño de aspiración cuádruple de accionamiento individual
- Carga por vías de pilas de piezas nuevas y carga individual desde el carro bandejero
- Lectura sin etiqueta de los datos de apilado directamente mediante el sistema de control de producción del cliente
- Alineación y separación mediante la estación de alineación con control de plausibilidad
- Preparación y posicionamiento de los shuttles en función del tamaño de pieza
1 Puerta de accionamiento rápido con función muting para la alimentación automática con FTS
2 Preparación de piezas de trabajo como pila
3 Preparación de piezas de trabajo en el carro bandejero para mecanizado posterior
4 Robot de carga
5 Travesaño de aspiración para la carga por vías
6 Estación de alineación
Módulo de medición
Ventajas del producto:
- Medición sin contacto de la longitud y altura de pieza en el paso
- Control de plausibilidad de la preparación de piezas
- Compensación de divergencias de medidas y errores de ángulos
1 Puente de medición
2 Eje lineal
3 Sensor de medición sin contacto (sensor de líneas)
4 Pieza de trabajo en shuttle
Módulo de mecanizado
Ventajas del producto:
- Mecanizado mediante dos robots de mecanizado ABB con compensación de precisión y cabezales de mecanizado multifunción con unidades de mecanizado de instalación individual
- Ejecución de todas las funciones de mecanizado necesarias: ranurado, fresado, fresado Clamex, mecanizado de perforación horizontal y vertical, perforaciones en serie
- Repartición dinámica del mecanizado mediante optimizador de perforación preconectado en los dos robots de mecanizado para la optimización de potencia
1 Robot de mecanizado ABB
2 Cabezal de mecanizado
3 Control del robot
4 Refrigeración del husillo
5 Cabina de protección con aspiración
6 Terminal de mando
Módulo de fijación de guarniciones
Ventajas del producto:
- Fijación controlada por programa de distintos tipos de guarniciones mediante un robot con cabezal de fijación de guarniciones múltiple
- Alimentación manual de las guarniciones en bandejas apilables en la estación de entrega
- Preparación de las guarniciones mediante el robot a través del posicionamiento de las bandejas en una estación de alineación
1 Robot de mecanizado
2 Cabezal de fijación de guarniciones
3 Puesto de alimentación para guarniciones
4 Puesto de alineación y preparación
Módulo de descarga
Ventajas del producto:
- Descarga completamente automática mediante robot de 6 brazos con travesaño de aspiración cuádruple de accionamiento individual
- Priorización dinámica de la bandeja de piezas de trabajo en el tramo de transporte, el carro bandejero o el acumulador intermedio
- Recogida paralela en cuanto al tiempo principal del carro bandejero mediante FTS con función muting
1 Puerta de accionamiento rápido con función muting para el transporte de piezas de trabajo automático con FTS
2 Robot de descarga
3 Travesaño de aspiración
4 Carro bandejero para depositar piezas para el mecanizado posterior
5 Acumulador intermedio
6 Vía de rodillos para el transporte de piezas de trabajo
Cabezal de mecanizado
Ventajas del producto:
- Cabezal multifunción modular para la implementación de las distintas funciones en el módulo de mecanizado
- Diseño específico del proyecto del cabezal multifuncional para una necesidad de espacio mínima y un esfuerzo de cambio de herramientas mínimo
- Engranaje de perforación para el mecanizado de perforación en serie individual
1-24 Husillos de perforación verticales con sistema de sujeción rápida
25-31 Husillos de perforación horizontales con alojamiento Weldon
33 Fresa de mango
34 Clamex vertical
35 Sierra de ranuras
36 Clamex horizontal
37-38 Taladro de pie
39-41 Unidad de perforación de bisagras










