Paquete mecanizado de placas delgadas
Ventajas del producto:
- Instalación de alto rendimiento escalable, de diseño modular y completamente automática para el mecanizado de placas delgadas (paredes traseras de armarios y cajones)
- Mecanizado de varias paredes traseras (paquete) simultáneamente; separación en paquetes; método nuevo y único de la separación automatizada
- Posibilidad de equipamiento de paletas variable con piezas de trabajo; separación de distintas piezas de trabajo en el paquete; apilado de los distintos paquetes de piezas de trabajo mecanizados en una paleta
- Sistema de carga y descarga completamente automático para todos los tamaños de piezas de trabajo; dimensiones de la pieza de trabajo: mín. 400 x 200 mm, máx. 1500 x 3000 mm; grosor de apilado: hasta 40 mm
- Rendimiento escalable de la instalación mediante la repartición de los contenidos de mecanizado en varias estaciones de trabajo
- Sistema de transporte de piezas de trabajo muy flexible, inalámbrico e infinito con retorno; el proceso de análisis se produce durante el tiempo muerto; las piezas de trabajo se suceden a poca distancia; tiempo de viruta a viruta mínimo
- Sistema de apilado innovador y flexible para la pila de piezas de trabajo mecanizada: las distintas pilas de piezas de trabajo mecanizadas se apilan clasificadas por tipo y de forma precisa mediante el sistema de cálculo
1 Módulo de descarga Paletización
2 Módulo de mecanizado Entalladura de esquinas
3 Módulo de mecanizado Fresado/Perforación
4 Shuttles de transporte altamente dinámicos
5 Módulo de carga Despaletización/Formación de paquetes
6 Plataforma de trabajo por parte del cliente
Módulo básico Transporte
Ventajas del producto:
- Sistema de transporte de piezas de trabajo flexible de dos vías con número individual de dedos – nivel superior: transporte de piezas de trabajo – nivel inferior: retorno de tenazas
- Dedos independientes servoaccionados, de desplazamiento infinito
- Conversión de las tenazas vertical para el transporte de retorno de las tenazas
- Alineación y alimentación de paquetes integradas en las tenazas
- Apoyo de la pieza de trabajo en toda la superficie durante todo el trayecto de transporte
1 Convertidor de shuttles
2 Puesto de salida
3 Shuttle
4 Mesa de la máquina
5 Subestructura (opcional)
6 Puesto de alineación y posicionamiento
Módulo Despaletización y carga
Ventajas del producto:
- Alimentación de paletas mediante un transportador de rodillos o bien mediante una carretilla de horquilla elevadora
- Alineación previa de las paletas completas en un elevador de tijera
- El elevador de tijera sincroniza las pilas de piezas de trabajo hacia arriba
- Sistema de pisadores servoaccionado para fijar las pilas en varias piezas de trabajo por capa de apilado
- Extracción de paquetes de piezas de trabajo con n piezas de trabajo (en función del grosor de la pieza de trabajo) mediante un sistema de pinzas especial con el robot
- La paleta vacía se transporta hacia fuera automáticamente
1 Robot ABB
2 Transporte para paletas vacías
3 Elevador de tijera
4 Vía de rodillos de alimentación para pilas
5 Sistema de ejes XY con pisadores para fijar
6 Pinzas de extracción
Módulo de mecanizado Perforación/fresado
Ventajas del producto:
- Hasta dos grupos de mecanizado independientes cada uno con un engranaje de perforación y husillo de fresado integrado
- Posibilidad de uso de un husillo de fresado HSK separado
- El dimensionado del engranaje de perforación se diseña en el espectro de la pieza de trabajo del cliente
- El yunque sirve de contracojinete y está equipado con una placa huérfana intercambiable para la máxima calidad de mecanizado
1 Eje YEje Y
2 2 ejes Z
3 2 engranajes de perforación
4 Yunque como contracojinete
Módulo de mecanizado Entalladura de esquinas
Ventajas del producto:
- Hasta dos grupos de aserrado independientes, giratorios mediante eje C accionado mediante servomotor
- Ángulo de giro 0° < α < 360°
- El yunque sirve de contracojinete y está equipado con una placa protectora intercambiable
1 Eje Y
2 2 ejes Z
3 2 ejes C
4 2 grupos de aserrado
5 2 yunques de contrapresión
Módulo Descarga y paletización
Ventajas del producto:
- Las paletas vacías pueden alimentarse manualmente mediante un transportador de correa de la instalación
- La paleta se alinea en dirección X e Y en el elevador de tijera
- La pinza de paletización extrae el paquete de piezas de trabajo ya mecanizado directamente de los dedos
- Mediante la pinza de paletización, los paquetes se empujan con cuidado y precisión hacia la paleta. Posibilidad de distintas formaciones de capas
- La paleta ya apilada se desplaza a un puesto de extracción o se sigue transportando sobre rodillos
1 Puesto de extracción de paletas
2 Rastrillo rascador posicionable
3 Pinza de paletización
4 Elevador de tijera
5 Alimentación de paletas vacías
6 Robot ABB