Ejemplo de aplicación
Posicionar ejes verticales
Elementos de sujeción y frenado | Componentes | Ingeniería mecánica y de instalaciones
Task & Solution
- Posicionamiento de ejes verticales
- Frenado de motores lineales gracias al tiempo de cierre más rápido
- Bloqueo de ejes verticales en posición de reposo
- Posicionamiento de ejes
- Posicionamiento preciso gracias a la máxima rigidez
- Frenado seguro en situaciones de parada de emergencia
- Bloqueo de aplicaciones de medición
Componentes estándar montados