Referencia del componente
Célula de impresión tipográfica y encuadernación
Pinza | Componentes | Bienes de consumo | No alimentario
Task & Solution
La GEH6000 utiliza la máquina patentada de impresión de libros Gutenberg One. Con la ayuda de un brazo robótico, se realizan todos los pasos del trabajo, desde la recogida de la cubierta hasta la edición del libro.
Fuente: The world's smallest book printer with the largest catalogue • R&D Technology (rd.technology)
Aspectos destacados y datos técnicos
5 millones de ciclos sin mantenimiento (máx.)
IP54
Autorretención mecánica
Posicionables
IO-Link
Componentes estándar montados