Referencia del componente
Producción de piñones de dirección para sistemas de dirección de automóviles
Pinza | Componentes | Movilidad | Automóvil | Chasis
          Task & Solution
        
- Fresado y mecanizado de 3.000 piñones de dirección en 10 tamaños diferentes
 - El robot con pinza neumática tipo GPP5008NC agarra los piñones y los transfiere a los pasillos de fresado del centro de mecanizado
 - Equipado con un protector, el GPP5000 alcanza una estanqueidad de IP67, por lo que esta pinza también puede utilizarse en las condiciones ambientales más difíciles, como en centros de mecanizado o rectificadoras
 - Movimiento rápido y gran fuerza de agarre
 - Extremadamente robusta: guía de ranura de perfil de acero en acero
 - Duradera incluso en entornos difíciles: protegida contra la corrosión y equipada adicionalmente con un rascador de doble labio para las guías
 
      Componentes estándar montados