Referencia del componente
Pinza en atornillador automático
Pinza | Componentes | Ingeniería mecánica y de instalaciones | Montaje

Pinzas paralelas
Serie MGP800

- La detección integrada de la posición garantiza una forma constructiva compacta
 - Mordazas de acero templado y rectificado garantizan una precisión duradera y larga vida útil
 
1. Pinzas paralelas

- La detección integrada de la posición garantiza una forma constructiva compacta
 - Mordazas de acero templado y rectificado garantizan una precisión duradera y larga vida útil
 
          Task & Solution
        
Pinza de la serie MGP800 instalada en las atornilladoras automáticas del Grupo WEBER.
        Aspectos destacados y datos técnicos
      
10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
Autoretención en el cierre por muelle C
IP40
Detector magnético
Certificados para sala limpia
      Componentes estándar montados