Referencia del componente
Reequipamiento para el mantenimiento de máquinas
Ingeniería mecánica y de instalaciones

Unidades de giro
Serie SF-C

- Amortiguación de la posición final a través de amortiguadores hidráulicos con tecnología de ranura helicoidal
 - Par de giro de hasta 130 Nm
 
Pinzas paralelas
Serie GP

- Detección de la posición a través de levas de detección fijadas en las mordazas
 - Coordinación óptima entre fuerza motriz y la fuerza de agarre asegurada por muelle
 
1. Módulos orientables y de giro

- Amortiguación de la posición final a través de amortiguadores hidráulicos con tecnología de ranura helicoidal
 - Par de giro de hasta 130 Nm
 
2. Pinzas paralelas

- Detección de la posición a través de levas de detección fijadas en las mordazas
 - Coordinación óptima entre fuerza motriz y la fuerza de agarre asegurada por muelle
 
          Task & Solution
        
Un pórtico compacto y potente se encarga de la carga y descarga de la máquina y está equipado con una unidad independiente que coloca y recoge con seguridad las piezas pequeñas. Eficacia, rapidez y fiabilidad: todo ello combinado en un espacio mínimo.
      Componentes estándar montados