Referencia del componente
Desbarbado preciso
Pinza | Componentes
Task & Solution
Las soluciones de Assatec Robotics redefinen el desbarbado de precisión con un robot Fanuc M-800 combinado con nuestra pinza neumática GP430NC-C.
Utilizando una avanzada programación de CAD a trayectoria y un sensor de fuerza, el sistema de robot se adapta a tubos de diferentes tamaños y tipos, garantizando una presión constante y resultados precisos en todo momento. Nuestra robusta serie de pinzas paralelas de 2 mordazas impresiona con:
- IP40
- 10 millones de ciclos sin mantenimiento
- Diseño compacto
- Guía de ranura en T probada para una máxima fiabilidad del proceso
- Dispositivo de seguridad con muelle para mantener la fuerza de sujeción incluso en caso de fallo neumático
Aspectos destacados y datos técnicos
10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
Autoretención en el cierre por muelle C
IP40
Detector magnético
Sensor inductivo
Posibilidad de aire presurizado
Componentes estándar montados