Inicio de sesión
Referencia del componente

Sistema de rectificado

Pinza | Componentes | Ingeniería mecánica y de instalaciones

Pinzas paralelas
Serie GPP5000

  • Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
  • Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
más
1. Pinzas paralelas
  • Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
  • Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
más
Task & Solution

En colaboración con Kohlstädt GmbH, acabamos una amplia variedad de carcasas con un patrón de rectificado especial utilizando una rectificadora de última generación. Nuestra GPP5025NO-00-A garantiza una manipulación fiable de cada componente.

Componentes estándar montados

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

Datos personales
Mensaje