Sistema de alimentación Astro
Ingeniería mecánica y de instalaciones
Los sistemas de alimentación se dividen en 2 unidades independientes, cada una de las cuales procesa 1 tipo de pieza, que primero se moldea en su propia tolva. Desde aquí se alimenta una pieza superior redonda, que se fabrica a medida en un centro de mecanizado de 5 ejes y se monta en un accionamiento vibratorio. Una vez conseguida la alineación deseada de la pieza, se alimenta desde aquí a un transportador lineal, también montado sobre un accionamiento vibratorio. El transportador lineal está equipado con un sensor que comprueba el número de piezas y garantiza la eliminación de la presión de la cola. Al final del transportador lineal, las piezas se separan individualmente y se colocan listas para su retirada según los deseos del cliente.
Nuestra pinza colaborativa HRC-03 se utiliza en el robot Doosan M0617. Más información en: ucdk.com/en/index.php/astro-foedesystemer/