Retirada automatizada con FANUC y GH6000
Pinza | Componentes | Soluciones robóticas

Pinzas paralelas de gran recorrido
Serie GH6000

- Accionamiento directo sincronizado por piñón
- Guía de ranura en T para una absorción de elevadas fuerzas y momentos

- Accionamiento directo sincronizado por piñón
- Guía de ranura en T para una absorción de elevadas fuerzas y momentos
Hamrick Packaging Systems ha completado con éxito una prueba de aceptación en fábrica (FAT) para cuatro máquinas, incluyendo una empaquetadora de caída, dos selladoras y un paletizador. Lo más destacado de esta entrega es un sistema de desembalaje de nuevo desarrollo que utiliza dos brazos robóticos FANUC M-710iC en combinación con nuestras pinzas GH6000. Los robots están diseñados para extraer botellas de galón estilo F vacías de cajas de 2, 3, 4 y 6 botellas de bliss o RSC resipper. Esta solución ofrece una flexibilidad y eficacia impresionantes. La pinza GH6000 complementa a la perfección el sistema y ofrece una automatización integral con una intervención manual mínima, alta precisión para garantizar una calidad constante del producto, tiempos de ciclo rápidos para cumplir plazos de entrega ajustados y un rendimiento fiable en funcionamiento continuo. La cooperación con Hamrick se llevó a cabo en estrecha colaboración con nuestro socio de ventas H.H. Barnum Company.