Preparación automática del café
Pinza | Componentes | Bienes de consumo | Alimentos y bebidas
En el Food Tech Learning Centre de Pohang (Corea), las pinzas de Zimmer Group y los robots Neuromeka se combinan para preparar café. El Food Tech Learning Centre es una instalación de la ciudad de Pohang que pretende impulsar el futuro de la industria alimentaria a través de la educación de alta tecnología. Funciona sobre la base de la tecnología de las máquinas de café robotizadas de Neuromeka y con el asesoramiento del departamento Food Tech de POSTECH. Ofrecen formación en programación de robots para tecnología alimentaria, dirigida a jóvenes y mayores, y apoyan la transformación digital de la industria alimentaria. La pinza GEH6040IL-03-B de Zimmer Group se acopló al robot Neuromeka, que tan importante papel desempeña. La pinza paralela de 2 mordazas GEH6040IL-03-B de Zimmer Group se puede utilizar de forma inalámbrica a través del método IO-Link para ahorrar espacio y tiene un grado de protección IP54, lo que la hace adecuada para su uso en las industrias alimentaria y farmacéutica, donde se aplican altos requisitos de higiene. La pinza GEH6040IL-03-B sujetó y transportó de forma fiable la taza de café con una fuerza precisa y en el ángulo correcto sin tambalearse.
5 millones de ciclos sin mantenimiento (máx.)
Detección integrada
IP54
Autorretención mecánica
Posicionables
Fuerza de agarre ajustable
Potentes
IO-Link
Certificados para sala limpia