Referencia del componente

Botón de estriado automático

Pinza | Componentes | Ingeniería mecánica y de instalaciones

Pinzas paralelas
Serie GEP2000

  • Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
  • El accionamiento más sencillo
  • Posicionamiento mediante IO-Link
más
1. Pinzas paralelas
  • Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
  • El accionamiento más sencillo
  • Posicionamiento mediante IO-Link
más
Task & Solution

En la fabricación de cañones de alto rendimiento, la calidad del contorno interior determina la función, la precisión y la fiabilidad. El estriado de botones plantea las máximas exigencias en cuanto a precisión, repetibilidad y estabilidad del proceso: las desviaciones más pequeñas repercuten directamente en el rendimiento. La máquina BR2 de TBT Tiefbohrtechnik está diseñada precisamente para esta tarea y garantiza un mecanizado preciso y reproducible. Un elemento central: la pinza eléctrica para piezas pequeñas de la serie GEP2000 de Zimmer Group. El agarre, posicionamiento y sujeción precisos de los componentes aumentan la calidad y la fiabilidad del proceso. La combinación de la BR2 y las pinzas eléctricas para piezas pequeñas de la serie GEP2000 demuestra el papel que desempeña la tecnología de sujeción adecuada en un proceso estable y de alta precisión.

Fuente: TBT Tiefbohrtechnik GmbH

Componentes estándar montados

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

Datos personales
Mensaje