Referencia del componente
Sistemas de automatización para entornos sensibles en la industria farmacéutica
Cambiador de herramientas | Componentes | Ciencias de la vida | Medicina y farmacia
Task & Solution
En el campo del llenado aséptico y el acabado en la producción farmacéutica, las máquinas se enfrentan a retos particulares: Una precisión sin igual, una esterilidad estricta y la máxima flexibilidad son imprescindibles. Los sistemas de automatización convencionales a menudo llegan a sus límites, pero soluciones innovadoras como los cambiadores de herramientas asépticos están allanando el camino para el futuro de la producción farmacéutica. En colaboración con Bausch+Ströbel, hemos superado importantes obstáculos con el robot Stäubli TX2-60 stericlean+ y nuestro cambiador de moldes aséptico de última generación:
- Cambio de moldes sin problemas para sistemas de pinzas eléctricos, servoeléctricos y neumáticos
- Limpieza automatizada para mejorar la reproducibilidad y la calidad (WIP)
- A prueba de fallos en caso de corte de corriente gracias a electroimanes permanentes
- Totalmente compatible con GMP para aplicaciones de sala blanca