Referencia del componente
Equipamiento de una prensa plegadora
Componentes | Ingeniería mecánica y de instalaciones
Task & Solution
- El distribuidor giratorio especial ROB000615 y nuestro cambiador de herramientas WWR160F/L-B se montan con bridas en el robot Fanuc M900 iB 280L, que carga la prensa plegadora con placas de acero en bruto.
- Las placas de acero se fijan con una ventosa de vacío, se referencian con precisión en una fijación y, a continuación, se introducen en la prensa.
- Gracias a la transferencia eléctrica y neumática a través del distribuidor giratorio, las placas de acero pueden girar 360° en la prensa, alinearse y corregirse según sea necesario durante el proceso de plegado.
- Para supervisar el proceso, el distribuidor giratorio transmite diversas señales en el efector final al sistema de control.
- En la prensa de plegado, las planchas de acero se convierten en el cuerpo básico de una pala de nieve.