Referencia del componente

Gestión eficiente de las capas intermedias

Componentes de vacío | Componentes | Logística

Unidad de sensor
Serie ZSU

  • Control inteligente de varias pinzas
  • Detección precoz de errores
  • Fácil integración
más
1. Accesorios de vacío
  • Control inteligente de varias pinzas
  • Detección precoz de errores
  • Fácil integración
más
Task & Solution

En esta aplicación, un robot de FANUC Europe se encarga de la manipulación de separadores para cajas de cartón mediante una solución a medida de Zimmer Group. Esta solución consta de las pinzas Magic Grippers y la unidad sensora ZSU. Las pinzas Magic Grippers permiten una sujeción precisa y una manipulación segura de los separadores. Un proceso de sujeción fiable es de vital importancia, especialmente cuando se trabaja con diferentes tipos de cajas de cartón y formatos variables. La unidad sensora ZSU garantiza, gracias a la supervisión inteligente del vacío en tiempo real, una gran transparencia y la máxima seguridad del proceso a lo largo de todo el ciclo de manipulación. Con la ZSU se pueden supervisar y controlar simultáneamente hasta ocho Magic Grippers o sistemas de vacío. De este modo, es posible gestionar de forma centralizada varios puntos de succión, al tiempo que se detectan a tiempo fugas, desgaste o averías, incluso antes de que provoquen paradas o pérdidas de calidad. Gracias a su diseño compacto, a un único conector M8 para señales de entrada y salida, así como a la posibilidad de elegir entre las versiones NPN o PNP, la unidad sensora se puede integrar de forma flexible y sencilla en los más diversos conceptos de automatización.


PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

Datos personales
Mensaje