Referencia del componente

Manipulación de bolsas

Pinza | Componentes | Ingeniería mecánica y de instalaciones | Embalaje

Pinzas paralelas
Serie MGP800

  • La detección integrada de la posición garantiza una forma constructiva compacta
  • Mordazas de acero templado y rectificado garantizan una precisión duradera y larga vida útil
más
1. Pinzas paralelas
  • La detección integrada de la posición garantiza una forma constructiva compacta
  • Mordazas de acero templado y rectificado garantizan una precisión duradera y larga vida útil
más
Task & Solution

Máquinas llenadoras de bolsas con líquidos y sólidos, así como máquinas selladoras de bolsas con la serie MGP800

  • Más de un 40% más potente que la referencia
  • Mordazas un 50% más largas para una fuerza y un par elevados y una dinámica máximas
  • Hasta 10 millones de ciclos sin mantenimiento garantizan un funcionamiento continuo y sin problemas
  • Detección de posición integrada para un diseño compacto y para minimizar el contorno de interferencia
  • Máxima precisión y larga vida útil gracias a las mordazas de acero rectificado y endurecido

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

Datos personales
Mensaje