Referencia del componente
Manipulación de piezas metálicas
Módulos pivotantes y giratorios | Componentes | Ingeniería mecánica y de instalaciones | Metal

Pinzas paralelas
Serie GPP5000

- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
- Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
- Guía lineal de aluminio: la alternativa
Unidades de giro
Serie SF-C

- Amortiguación de la posición final a través de amortiguadores hidráulicos con tecnología de ranura helicoidal
- Par de giro de hasta 130 Nm
Distribuidores de giro
Serie DVR

- Adecuado para cargas bajas y altas
- Brida de conexión según EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- Con 4...8 pasillos neumáticos
- Con 4...12 pasajes eléctricos
1. Pinzas paralelas

- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
- Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
- Guía lineal de aluminio: la alternativa
2. Módulos orientables y de giro

- Amortiguación de la posición final a través de amortiguadores hidráulicos con tecnología de ranura helicoidal
- Par de giro de hasta 130 Nm
3. Distribuidores de giro

- Adecuado para cargas bajas y altas
- Brida de conexión según EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- Con 4...8 pasillos neumáticos
- Con 4...12 pasajes eléctricos
Task & Solution
- El sistema incluye un distribuidor giratorio, una unidad de giro y una pinza paralela de 2 mordazas de Zimmer Group.
- El distribuidor giratorio reduce la carga de par en el robot, así como el riesgo de roturas de cable o contornos que interfieran debido al cable de alimentación.
- La unidad giratoria dispone de amortiguación de posición final, lo que permite ejecutar los movimientos con mayor rapidez
- La pinza neumática combina precisión, robustez y una larga vida útil
Componentes estándar montados

Pinzas paralelas
Serie GPP5000
neumáticas
Carrera por mordaza
2 mm - 45 mm
Fuerza de agarre
140 N - 26950 N
Longitud de los dedos
60 mm - 400 mm
Ciclos libres de mantenimiento máx.
30 millones
Clase de sala limpia
5 / 6
Clase IP
IP64 / IP64 / IP67 / IP67
Peso
0.081 kg - 50 kg

Unidades de giro
Serie SF-C
neumáticas
Angulo de giro
-90 / 0 / +90°
Angulo de giro regulable +/-
180°
Par de giro
1.5 Nm - 130 Nm
Alimentacíon neumática
4 / 8
Ciclos libres de mantenimiento máx.
10 millones
Clase IP
IP64
Peso
0.64 kg - 42 kg

Distribuidores de giro
Serie DVR
Brida de conexión según EN ISO 9409-1
40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160
Caudal por portador
70 l/min - 270 l/min
Pasos eléctricos
12 polos
Alimentacíon neumática
4 / 8
Clase IP
IP40 / IP64
Peso
0.38 kg - 11 kg