Referencia del componente

Automatización de alto rendimiento con FANUC

Pinza | Componentes | Ingeniería mecánica y de instalaciones

Pinzas paralelas
Serie GPP5000IL

  • Accionamiento neumático combinado con tecnología IO-Link
  • Hasta un 50% de reducción del tiempo de ciclo y hasta un 90% de ahorro de aire comprimido
  • Conexión mediante una sola línea neumática y cable IO-Link
más
1. Pinzas paralelas
  • Accionamiento neumático combinado con tecnología IO-Link
  • Hasta un 50% de reducción del tiempo de ciclo y hasta un 90% de ahorro de aire comprimido
  • Conexión mediante una sola línea neumática y cable IO-Link
más
Task & Solution

Nuestra pinza paralela de 2 mordazas GPP5000IL, en combinación con el FANUC Europe M-1000/550F-46A, combina un accionamiento neumático con la tecnología IO-Link, lo que permite reducir los tiempos de ciclo hasta en un 50 % y el consumo de aire comprimido hasta en un 90 %. La pinza está protegida contra la corrosión, sellada según IP64 y diseñada para hasta 30 millones de ciclos sin mantenimiento. El resultado de esta combinación: manipulación con alta carga útil más EOAT inteligente: integración limpia, más transparencia de proceso y robustez industrial, ideal para aplicaciones exigentes.

Fuente: FANUC Alemania

Componentes estándar montados

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

Datos personales
Mensaje