Referencia del componente

Suministro individualizado de bebidas

Pinza | Componentes | Bienes de consumo | Alimentos y bebidas

Task & Solution
  • Individualización de productos de gran consumo: productos personalizados, también en la industria de bebidas
  • Diferentes tipos de botellas (de 0,33 l a 0,75 l): se requieren soluciones de agarre flexibles
  • Pinza especial basada en la pinza eléctrica de la serie GEH6000 con servoaccionamiento y mordazas especiales para una sujeción segura del cuello y la panza de la botella
  • Funciones de seguridad e higiene excepcionales: diseño sellado contra salpicaduras de agua, materiales aptos para alimentos y alta resistencia a los productos de limpieza
  • Desarrollo de una interfaz de control de pinzas (HMI) integrada en el controlador del robot, que permite una comunicación sin fisuras y el escalado a varias pinzas por robot

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

Datos personales
Mensaje