Referencia del componente
Tecnología innovadora con servosistemas robotizados
Pinza | Componentes | Ingeniería mecánica y de instalaciones
Task & Solution
La automatización desarrollada y realizada por AVITECH Srl - Automation Technology es una mezcla de tecnologías innovadoras con múltiples servosistemas robotizados, completados con herramientas intercambiables. El uso de nuestras pinzas neumáticas de la serie MGP800 en combinación con las pinzas eléctricas de la serie GEH6000 y los nuevos cambiadores de herramientas de la serie WPR5000 garantiza compacidad, precisión y una flexibilidad óptima del sistema.
Componentes estándar montados

Pinzas paralelas
Serie MGP800
neumáticas
Carrera por mordaza
1 mm - 12 mm
Fuerza de agarre
6 N - 400 N
Longitud de los dedos
20 mm - 110 mm
Ciclos libres de mantenimiento máx.
10 millones
Clase de sala limpia
6
Clase IP
IP40
Peso
0.008 kg - 0.46 kg

Cambiadores de herramienta
Serie WPR5000
neumáticas
Brida de conexión según EN ISO 9409-1
31.5 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200
Alimentacíon neumática
4 / 12
Pasos eléctricos
opcional
Carrera de enclavamiento
1.2 mm - 2.5 mm
Precisión de repetición en Z
0.01 mm
Precisión de repetición en X, Y
0.02 mm
Peso
0.094 kg - 11 kg