Referencia del componente

Instalación para el fresado de ranuras y la manipulación de perfiles

Pinza | Componentes | Ingeniería mecánica y de instalaciones

Pinzas paralelas
Serie GP400

  • Elevada fuerza por una transmisión optima de la fuerza motriz a fuerza de agarre
más
1. Pinzas paralelas
  • Elevada fuerza por una transmisión optima de la fuerza motriz a fuerza de agarre
más
Task & Solution

Gracias al sistema de doble tensión, el proceso sigue en marcha en todo momento: mientras se mecaniza un perfil, ya se puede cargar el siguiente. La manipulación del material se diseña desde el principio para adaptarse exactamente a los tipos de perfiles específicos del cliente. En la aplicación, nuestro GP420N-C se encarga de la manipulación precisa de los perfiles y garantiza un flujo estable de material entre la carga, el posicionamiento y el mecanizado. Precisamente cuando se trata de diferentes tipos de perfiles, una sujeción segura y repetible es fundamental para garantizar de forma duradera la fiabilidad del proceso de toda la instalación.

Fuente: AKEA Automation, United Components

Componentes estándar montados

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

Datos personales
Mensaje