Referencia del sistema
WPR5000 integrado en ZiMo
Soluciones de sistemas | Movilidad | Robótica móvil
Task & Solution
ZiMo ofrece una interfaz fácil de usar entre humanos y robots. En combinación con nuestro nuevo cambiador de herramientas WPR5000, ZiMo es aún más versátil. El WPR5000 está diseñado para ofrecer la máxima flexibilidad y se caracteriza por un diseño compacto y plano, una gran capacidad de carga (hasta 500 kg) y una repetibilidad mejorada. Su robusto diseño garantiza cambios de herramienta rápidos y fiables, lo que permite a ZiMo cambiar sin problemas entre diferentes tareas con un tiempo de inactividad mínimo.
Aspectos destacados y datos técnicos
5 millones de ciclos sin mantenimiento (máx.)
IP54
Protegido contra corrosión