Referencia del componente
Pinza IO-Link para retenes radiales
Pinza | Componentes | Movilidad | Automóvil | Chasis
Task & Solution
KACO GmbH + Co KG, en colaboración con Zimmer Group, ha mejorado su producción de retenes radiales mediante la implantación de pinzas inteligentes. La pinza eléctrica GEH6040IL-03-B del Zimmer Group, equipada con tecnología IO-Link, permite un ajuste preciso de la fuerza y un control individual de la posición y la velocidad. En la pinza pueden almacenarse hasta 32 recetas diferentes, lo que acelera el proceso de producción. Gracias al uso de estas pinzas inteligentes, los costes de producción en KACO se han reducido a la mitad. Más información sobre esta aplicación en el informe: www.zimmer-group.com/de/ueber-uns/news/produkt-news/newsdetails/greifer-der-zukunft
Aspectos destacados y datos técnicos
5 millones de ciclos sin mantenimiento (máx.)
Detección integrada
IP54
Autorretención mecánica
Posicionables
Fuerza de agarre ajustable
Potentes
IO-Link