Referencia del componente

Solución de automatización compacta para pequeñas series de pruebas

Pinza | Componentes | Ciencias de la vida | Automatización de laboratorios

Pinzas paralelas
Serie GEP2000

  • Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
  • El accionamiento más sencillo
  • Posicionamiento mediante IO-Link
más
1. Pinzas paralelas
  • Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
  • El accionamiento más sencillo
  • Posicionamiento mediante IO-Link
más
Task & Solution

Conozca ALEX - el Automated Lab EXpert de ZwickRoell: una solución de automatización inteligente y compacta que gestiona pequeñas series de ensayo de unas 10 muestras o más para que su equipo de laboratorio pueda concentrarse en lo esencial. En tiempos de escasez de mano de obra cualificada, ALEX le ayuda a garantizar un alto rendimiento y flujos de trabajo fluidos:

  • Automatiza los ensayos de tracción y flexión
  • Crea tiempo valioso para su personal de ensayos más importante
  • Se integra perfectamente en los entornos de laboratorio existentes sin ocupar espacio adicional

ALEX es fácil de reequipar, no requiere más espacio que un dispositivo de funcionamiento manual y es ideal incluso para laboratorios con pequeños volúmenes de muestras que aún así desean beneficiarse de las ventajas de la automatización.

Zimmer Group en el interior: nuestra pinza paralela de 2 mordazas GEP2000 para piezas pequeñas:

  • Hasta 10 millones de ciclos sin mantenimiento
  • Autocierre mecánico, incluso en caso de corte de corriente
  • Sensor de campo magnético con monitorización integrada para la detección precisa de la posición
  • Disponible con los grados de protección IP40 e IP54 para un uso flexible en distintos entornos
  • Con certificación de sala limpia, ideal para su uso en entornos controlados

Encontrará más información aquí: Asistente de ensayos ALEX | ZwickRoell


PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

Datos personales
Mensaje