Referencia del componente
Mecanizado automatizado de manguitos de sujeción
Componentes | Ingeniería mecánica y de instalaciones
Task & Solution
El mecanizado totalmente automatizado de manguitos de sujeción con el FANUC y nuestra GEH6000 garantiza la máxima fiabilidad del proceso y una alta calidad constante, incluso con una gran variedad de modelos. La instalación procesa más de 30 variantes diferentes y combina varias etapas de mecanizado, como el punzonado, el desbarbado y el marcado, en un proceso continuo y altamente automatizado.
Fuente: Kilivations
Componentes estándar montados