Referencia del componente
Montaje preciso del tapón de drenaje
Pinza | Componentes | Ingeniería mecánica y de instalaciones

Pinzas paralelas
Serie GEP2000

- Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
- El accionamiento más sencillo
- Posicionamiento mediante IO-Link
1. Pinzas paralelas

- Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
- El accionamiento más sencillo
- Posicionamiento mediante IO-Link
Task & Solution
En esta aplicación de AAE North America, el objetivo principal es el montaje preciso de tapones de drenaje en una carcasa moldeada. La pinza eléctrica para piezas pequeñas GEP2000 retira automáticamente cada tapón del cargador y lo coloca con precisión junto con el robot, incluyendo una comprobación integrada de la junta tórica y un par de contrarrotación inteligente que evita de forma fiable que la rosca se tuerza.
El resultado: cada ciclo se desarrolla de forma consistente, con fiabilidad en el proceso y con una calidad elevada y constante.
Fuente: AAE North America