Referencia del componente
Pinza HRC flexible para la manipulación de alimentos y la limpieza
Pinza | Componentes | Bienes de consumo | Alimentos y bebidas
Task & Solution
En esta aplicación de Hanwha Robotics, un robot equipado con una pinza HRC realiza diversas tareas relacionadas con la preparación y limpieza de alimentos. Durante el proceso de fritura, la pinza sujeta y coloca la cesta de fritura con precisión. A continuación, esa misma pinza se utiliza para otra fase del proceso: con un paño de limpieza fijado a la pinza, el robot se encarga de limpiar la superficie de la mesa. La aplicación muestra el uso flexible de una pinza para diferentes tareas de manipulación dentro de un proceso automatizado.
Fuente: Hanwha Robotics