Referencia del sistema
Pinza para anillos de cojinete
Pinza | Soluciones de sistemas | Ingeniería mecánica y de instalaciones | Plástico
Reto
Durante la producción de anillos de cojinete había una gran variedad de piezas. Además, el tiempo de equipamiento tenía que mantenerse lo más corto posible y excluirse un «equipamiento incorrecto».
Solución
Se desarrolló un sistema modular para la extracción de una cavidad cuádruple, séxtuple u óctuple. El dispositivo de cambio rápido se dotó de una codificación de color para permitir el control óptico del proceso de equipamiento. De este modo, el reensamblaje de la pinza solo duró unos pocos minutos.
Aspectos destacados y datos técnicos
IP40
Neumático
Agarre interior
Datos técnicos
| Tipo de accionamiento | PNEU |
| Fuerza de agarre máx. | 110 [N] |
| Concepto de agarre | NEUTRAL |
| Autorretención | FED |
| Carrera máx. | 6 [mm] |
| Clase IP | IP40 |
| Peso del sistema | 8 [kg] |
| Peso máx. de la pieza de trabajo | 0.02 [kg] |
| Temperatura de la pieza de trabajo máx. | 80 [°C] |