Referencia del sistema

Pinza para cajas

Soluciones de sistemas | Logística | Intralogística

Reto

En uno de los centros logísticos más grandes de un supermercado de descuento tenían que apilarse cajas de chocolate en todo tipo de variantes con la máxima velocidad de la tecnología de transporte sobre la paleta. Entre las distintas capas tenía que agarrarse además una capa intermedia.

Solución

Como solución se desarrolló una servopinza para un agarre flexible. Un pisador activo se encarga de que debido a la elevada dinámica las cajas se sujeten bien en la pinza. La ventosa de capas intermedias se despliega de forma activa para que no forme ningún canto conflictivo en el funcionamiento de paletización.

Aspectos destacados y datos técnicos
  • IP40
  • Neumático
  • Accionamiento del servomotor de CA
  • Agarre exterior
  • Dispositivo de seguridad con fuerza de agarre para mantener la presión
Datos técnicos
Tipo de accionamientoPNEUELE
Fuerza de agarre máx.430 [N]
Concepto de agarreKRAFT
AutorretenciónDRUCKSICHER
Carrera máx.200 [mm]
Clase IPIP40
Peso del sistema95 [kg]
Peso máx. de la pieza de trabajo15 [kg]
Temperatura de la pieza de trabajo máx.80 [°C]

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

Datos personales
Mensaje