Referencia del sistema
Pinza para cajas de bebidas
Soluciones de sistemas | Bienes de consumo | Alimentos y bebidas
Reto
Para un cliente de la industria de las bebidas tenían que agarrarse cajas de bebidas y botellas con una pinza para cargar y descargar paletas.
Solución
Se desarrolló una pinza que puede agarrar botellas y/o cajas. En este caso, puede ajustarse la distancia de la pinza y/o la medida entre centros entre las dos pinzas. Una compensación Z sirve de protección contra choques.
Aspectos destacados y datos técnicos
IP40
Neumático
Agarre exterior
Dispositivo de seguridad con fuerza de agarre para mantener la presión
Datos técnicos
| Tipo de accionamiento | PNEU |
| Fuerza de agarre máx. | 500 [N] |
| Concepto de agarre | KRAFT |
| Autorretención | DRUCKSICHER |
| Carrera máx. | 30 [mm] |
| Clase IP | IP40 |
| Peso del sistema | 40 [kg] |
| Peso máx. de la pieza de trabajo | 21 [kg] |
| Temperatura de la pieza de trabajo máx. | 80 [°C] |