Inicio de sesión
Referencia del sistema

Pinza para carcasas de acoplamiento

Pinza | Soluciones de sistemas | Movilidad | Automóvil | Transmisión para motores de combustión

Pinzas paralelas
Serie GP400

  • Elevada fuerza por una transmisión optima de la fuerza motriz a fuerza de agarre
más
1. Pinzas paralelas
  • Elevada fuerza por una transmisión optima de la fuerza motriz a fuerza de agarre
más
Reto

En una línea de montaje para cajas del engranaje tenían que cargarse y descargarse distintos componentes del engranaje de soportes de paletas y estaciones de montaje.

Solución

Como solución se utilizó una pinza doble para distintas piezas de trabajo. Se utilizó la pinza paralela estándar GP400 de Zimmer Group con mordazas para contornos específicas para la pieza de trabajo.

Aspectos destacados y datos técnicos
  • IP40
  • Neumático
  • Agarre exterior
  • Dispositivo de seguridad de la fuerza de sujeción del muelle
Datos técnicos
Tipo de accionamientoPNEU
Fuerza de agarre máx.8400 [N]
Concepto de agarreFORM
AutorretenciónFED
Carrera máx.60 [mm]
Clase IPIP40
Peso del sistema35 [kg]
Peso máx. de la pieza de trabajo15 [kg]
Temperatura de la pieza de trabajo máx.80 [°C]
Componentes estándar montados

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

Datos personales
Mensaje