Referencia del sistema
Pinza para eje
Soluciones de sistemas | Movilidad | Automóvil | Transmisión para motores de combustión
Reto
El eje trasero de un Golf tenía que apilarse para el transporte dentro de la empresa en un portador de carga. Las tolerancias en los portadores de carga, así como durante su puesta a disposición tenían que compensarse.
Solución
Para compensar las tolerancias en todos los grados de libertad se utilizó una compensación de ejes especial. Un módulo de giro integrado se encarga de que el eje pueda girarse hacia arriba en estado agarrado.
Aspectos destacados y datos técnicos
IP40
Neumático
Agarre exterior
Dispositivo de seguridad de la fuerza de sujeción del muelle
Datos técnicos
| Temperatura de la pieza de trabajo máx. | 80 [°C] |