Referencia del sistema
Pinza para ejes
Soluciones de sistemas | Movilidad | Vehículos sobre raíles | Ejes y ruedas
        Reto
      
Pesados ejes ferroviarios tenían que conducirse a un torno. Para ello, los ejes no solo tenían que agarrarse, sino también desplazarse linealmente y girarse libremente en el espacio.
        Solución
      
Debido al elevado peso, se desarrolló una pinza especial con eje lineal. El giro fue posible mediante un servoeje de giro, que se realizó con giro infinito. La carrera de carga de 500 mm también se diseñó con accionamiento servomotor como la pinza. Así se creó una solución de sistema robusta y con accionamiento completamente servomotor.
        Aspectos destacados y datos técnicos
      
 IP40 IP40
 Fuerza de agarre ajustable Fuerza de agarre ajustable
 Accionamiento del servomotor de CA Accionamiento del servomotor de CA
 Agarre exterior Agarre exterior
 Mordazas sincronizadas Mordazas sincronizadas
                Datos técnicos
              
| Tipo de accionamiento | eléctrica | 
| Concepto de agarre | FORM | 
| Autorretención | Autorretención | 
| Carrera máx. | 135 [mm] | 
| Clase IP | IP40 | 
| Peso del sistema | 820 [kg] | 
| Peso máx. de la pieza de trabajo | 750 [kg] | 
| Temperatura de la pieza de trabajo máx. | 80 [°C] |