Referencia del sistema
Pinza para manguitos roscados
Pinza | Soluciones de sistemas | Ingeniería mecánica y de instalaciones | Metal | Mecanizado

Pinzas autocentrantes de tres dedos
Serie GD300

- Guía en T muy robusta para la absorción de elevadas fuerzas y momentos
- En ambientes extremos se puede instalar una protección contra polvo (opcional)
1. Pinzas autocentrantes de tres dedos

- Guía en T muy robusta para la absorción de elevadas fuerzas y momentos
- En ambientes extremos se puede instalar una protección contra polvo (opcional)
Reto
El cliente solicitó una pinza doble para un torno. Puesto que en esta aplicación solo se utilizaba un robot de tamaño pequeño y poca carga portante, durante el diseño de la pinza tuvo que prestarse especial atención al peso.
Solución
Se diseñó una pinza doble ligera y robusta para la carga de la máquina formada al 100 % por componentes estándar de Zimmer Group.
Aspectos destacados y datos técnicos
IP40
Neumático
Agarre interior
Mordazas sincronizadas
Dispositivo de seguridad de la fuerza de sujeción del muelle
Datos técnicos
| Tipo de accionamiento | PNEU |
| Fuerza de agarre máx. | 700 [N] |
| Concepto de agarre | KRAFT |
| Autorretención | FED |
| Carrera máx. | 8 [mm] |
| Clase IP | IP40 |
| Peso del sistema | 3 [kg] |
| Peso máx. de la pieza de trabajo | 0.2 [kg] |
| Temperatura de la pieza de trabajo máx. | 80 [°C] |