Referencia del sistema
Pinza para ruedas de ferrocarril
Soluciones de sistemas | Movilidad | Vehículos sobre raíles | Neumáticos, llantas y ruedas
Reto
Para la carga y descarga de un baño de prueba por ultrasonido tenía que desarrollarse una pinza, que agarrara ruedas de ferrocarril hasta un peso de 1,2 toneladas y se sumergiera en una cubeta de pruebas.
Solución
Esta construcción especial de una pinza se acciona de forma completamente eléctrica. Tanto la carrera de agarre, como el accionamiento circular se realizan servomotorizados. Además, las mordazas se protegieron mediante una obturación especial contra la penetración de líquidos en la cubeta de pruebas.
Aspectos destacados y datos técnicos
IP67
Autorretención mecánica
Accionamiento del servomotor de CA
Agarre exterior
Datos técnicos
| Tipo de accionamiento | eléctrica |
| Concepto de agarre | FORM |
| Autorretención | Autorretención |
| Carrera máx. | 1050 [mm] |
| Clase IP | IP67 |
| Peso del sistema | 1100 [kg] |
| Peso máx. de la pieza de trabajo | 1200 [kg] |
| Temperatura de la pieza de trabajo máx. | 80 [°C] |