Referencia del sistema
Pinza para volante
Pinza | Soluciones de sistemas | Movilidad | Automóvil | Transmisión para motores de combustión
Reto
En el montaje automatizado de una carcasa del volante, una pinza tenía que alojar el componente y, a continuación, montarlo en el bloque de motor. En este caso, los retos especiales eran la gran diversidad de piezas y el premontaje de las cajas.
Solución
La solución fue una pinza flexible para distintos tipos de herramienta. Se integraron dos atornilladoras de aire comprimido, que atornillaban el componente con un par de giro definido en el bloque de motor.
Aspectos destacados y datos técnicos
IP40
Neumático
Agarre interior
Mantenimiento de la posición mediante elemento de sujeción
Datos técnicos
| Tipo de accionamiento | PNEU |
| Fuerza de agarre máx. | 3200 [N] |
| Concepto de agarre | FORM |
| Autorretención | FED |
| Carrera máx. | 200 [mm] |
| Clase IP | IP40 |
| Peso del sistema | 62 [kg] |
| Peso máx. de la pieza de trabajo | 20 [kg] |
| Temperatura de la pieza de trabajo máx. | 80 [°C] |