Referencia del componente
Manipulación precisa de envases de cartón
Componentes | Ingeniería mecánica y de instalaciones
Task & Solution
Interacción perfecta: Robot @FANUC Europe y solución de pinza de vacío personalizada de Zimmer Group. La pinza Magic Gripper y la unidad de sensores ZSU permiten manipular envases de cartón personalizados de forma precisa, eficiente y fiable. La supervisión del vacío en tiempo real de la ZSU crea transparencia en el proceso y reconoce el desgaste, las fugas o los fallos en una fase temprana. Se pueden supervisar y controlar de forma centralizada hasta ocho Magic Gripper o sistemas de vacío. El resultado: máxima eficacia, control fiable del vacío y alta seguridad de funcionamiento.
Componentes estándar montados