Referencia del sistema
Sistema de cierre rápido ZiMo
Soluciones de sistemas | Movilidad | Robótica móvil
Task & Solution
Nuestra célula robótica móvil, ZiMo, redefine la eficiencia en el lugar de trabajo. ZiMo se ha desarrollado para una integración perfecta y elimina la necesidad de configuraciones complejas. Esto hace que la automatización sea más accesible que nunca, por ejemplo en las tareas de recoger y colocar. ZiMo se adapta sin esfuerzo a sus necesidades. Con una amplia gama de accesorios, obtendrá una solución personalizada para sus objetivos de automatización. Nuestro sistema manual de sujeción rápida reduce significativamente el tiempo de inactividad de la máquina y ofrece una serie de ventajas adicionales que llevan el moldeo por inyección de plástico a un nuevo nivel.
Componentes estándar montados