Pinza para cigüeñales
Soluciones de sistemas | Movilidad | Automóvil | Transmisión para motores de combustión

Pinzas paralelas de gran recorrido
Serie GH6000

- Accionamiento directo sincronizado por piñón
 - Guía de ranura en T para una absorción de elevadas fuerzas y momentos
 

- Accionamiento directo sincronizado por piñón
 - Guía de ranura en T para una absorción de elevadas fuerzas y momentos
 
Para cargar y descargar una línea de producción de cigüeñales tenía que desarrollarse un sistema de manipulación flexible y optimizado a nivel económico, que pudiera manipular cigüeñales de 3, 4 y 6 cilindros tanto actuales como futuros de todo tipo de versiones. Uno de los retos más especiales en este caso era ajustar automáticamente las distintas distancias de cojinetes y con ello los puntos de agarre sin ninguna tecnología de accionamiento adicional.
Como solución se fijaron dos pinzas estándar (serie GH6400) de Zimmer Group en una guía lineal. En este caso, una fijación propia de la empresa se encarga en estado fijado de la posición correcta. Si se desplaza un nuevo tipo de eje, las pinzas se bloquean en un punto fijo, la fijación se suelta y el portal ajusta la pinza en una nueva medida entre centros.
IP40
Neumático
Agarre exterior
Mantenimiento de la posición mediante elemento de sujeción
Ángulo de giro ajustable
| Tipo de accionamiento | PNEU | 
| Fuerza de agarre máx. | 1840 [N] | 
| Concepto de agarre | FORM | 
| Autorretención | FED | 
| Carrera máx. | 80 [mm] | 
| Clase IP | IP40 | 
| Peso del sistema | 55 [kg] | 
| Peso máx. de la pieza de trabajo | 25 [kg] | 
| Temperatura de la pieza de trabajo máx. | 80 [°C] |