Referencia del sistema

Pinza para soportes de rueda

Pinza | Soluciones de sistemas | Movilidad | Automóvil | Transmisión para motores de combustión

Pinzas paralelas de gran recorrido
Serie GH6000

  • Accionamiento directo sincronizado por piñón
  • Guía de ranura en T para una absorción de elevadas fuerzas y momentos
más
1. Pinzas paralelas
  • Accionamiento directo sincronizado por piñón
  • Guía de ranura en T para una absorción de elevadas fuerzas y momentos
más
Reto

En el presente ejemplo se trata del mecanizado de piezas de acero. El reto especial radicaba en la alimentación precisa de distintas variantes de soportes de rueda en una mordaza extensible hidráulica.

Solución

La solución fue una carrera de carga y descarga neumática integrada en la pinza. Además, se utilizó un presionador para la sujeción durante la fijación en el dispositivo.

Aspectos destacados y datos técnicos
  • IP40
  • Neumático
  • Mordazas sincronizadas
  • Dispositivo de seguridad con fuerza de agarre para mantener la presión
Datos técnicos
Tipo de accionamientoPNEU
Fuerza de agarre máx.1200 [N]
Concepto de agarreFORM
AutorretenciónDRUCKSICHER
Carrera máx.60 [mm]
Clase IPIP40
Peso del sistema82 [kg]
Peso máx. de la pieza de trabajo30 [kg]
Temperatura de la pieza de trabajo máx.80 [°C]

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

Datos personales
Mensaje