SGF6L
Modelo descatalogado

Nota sobre el modelo descatalogado
Este producto pertenece a nuestros modelos descatalogados. Lo encontrará aquí para seguir obteniendo información técnica y asistencia. Si tiene alguna pregunta sobre este producto, utilice el formulario de contacto. ¡Estaremos encantados de ayudarle!
Ventosas
Serie SGF
Datos técnicos
| Fuerza de aspiración teórica | 2 [N] |
| Volumen | 0.02 [cm³] |
| Tipo de conexión | 4/6 |
| G1 | M4 |
| Medida D1 | 6 [mm] |
| Medida H | 6 [mm] |
| Medida L | 10 [mm] |