todos los elementos de energía con transmisión eléctrica
Función | Número de contactos | Tipo de conexión | Rosca de conexión | Apto para cambiador de herramientas | Productos |
---|---|---|---|---|---|
Corriente de carga | 1 | Terminal de cable | M8 | WWR100 WWR125 WWR160 WWR1160 WWR1200 | más información |
Corriente de carga | 3 | Extremo del hilo libre | - | WWR1160 WWR1200 | más información |
Corriente de carga | 5+PE | Conector redondo | M23 | WWR100 WWR125 WWR160 WWR1160 WWR1200 | más información |
Corriente de carga | (3+PE) / 4 | Conector redondo | M23 | WWR100 WWR125 WWR160 WWR1160 WWR1200 | más información |
Protección para la parte fija | - | - | - | HWR63 HWR80 HWR2031 HWR2040 HWR2050 WWR40 WWR50 WWR63 WWR80 FWR40 FWR50 FWR63 FWR80 WWR100 WWR125 WWR160 WWR1160 WWR1200 | más información |
Corriente de señal y opciones de conexión para los sensores del WWR | 14+5 sensores | Conector redondo | M23 | WWR100 WWR125 WWR160 WWR1160 WWR1200 | más información |
Corriente de señalización | 12 | Conector redondo | M12 | HWR63 HWR80 HWR2031 HWR2040 HWR2050 WWR40 WWR50 WWR63 WWR80 FWR40 FWR50 FWR63 FWR80 | más información |
Corriente de señalización | 12 | Conector redondo | M23 | WWR100 WWR125 WWR160 WWR1160 WWR1200 | más información |
Corriente de señalización | 19 | Conector redondo | M23 | WWR100 WWR125 WWR160 WWR1160 WWR1200 | más información |
Corriente de señalización | 20 | Extremo del hilo libre | - | HWR63 HWR80 HWR2031 HWR2040 HWR2050 WWR40 WWR50 WWR63 WWR80 FWR40 FWR50 FWR63 FWR80 | más información |
Corriente de señalización | 32 | Extremo del hilo libre | - | HWR63 HWR80 WWR63 WWR80 FWR63 FWR80 | más información |
Corriente de señalización | 4 | Conector redondo | M8 | HWR63 HWR80 HWR2031 HWR2040 HWR2050 WWR40 WWR50 WWR63 WWR80 FWR40 FWR50 FWR63 FWR80 | más información |
Corriente de señalización | 8 | Conector redondo | M12 | HWR63 HWR80 HWR2031 HWR2040 HWR2050 WWR40 WWR50 WWR63 WWR80 FWR40 FWR50 FWR63 FWR80 | más información |
Corriente de señal con conexión directa a UR | 8 | Conector redondo | M8 | HWR63 HWR80 HWR2031 HWR2040 HWR2050 WWR40 WWR50 WWR63 WWR80 FWR40 FWR50 FWR63 FWR80 | más información |
Corriente de señal con blindaje | 11+1 | Conector redondo | M23 | WWR100 WWR125 WWR160 WWR1160 WWR1200 | más información |
Corriente de señal con blindaje | 18+1 | Conector redondo | M23 | WWR100 WWR125 WWR160 WWR1160 WWR1200 | más información |
Corriente de señal con la conexión del sensor en el lado de la herramienta | 2x4 | Conector redondo | M8 | HWR63 HWR80 HWR2031 HWR2040 HWR2050 WWR40 WWR50 WWR63 WWR80 FWR40 FWR50 FWR63 FWR80 | más información |
Corriente de señal con la conexión del sensor en el lado de la herramienta | 4x3 | Conector redondo | - | WWR100 WWR125 WWR160 WWR1160 WWR1200 | más información |
Corriente de señal con la conexión del sensor en el lado de la herramienta | 4x4 | Conector redondo | - | WWR100 WWR125 WWR160 WWR1160 WWR1200 | más información |
Codificación de herramientas | 13+6 | Conector redondo | M23 | WWR100 WWR125 WWR160 WWR1160 WWR1200 | más información |