Pinzas angulares con giro
Serie DGK

"La PINZA TODO en UNO"
- Ajuste de recorrido de forma continua
Un tornillo de regulación le permite adaptar a su instalación un ángulo de apertura de 180° individualmente - 2 en 1
El agarre y el giro en un módulo le permiten aprovechar a la perfección el espacio constructivo - Ajustable de forma individual
De esta manera se mantiene la flexibilidad: usted decide in situ lo que su aplicación necesita, bien sea un ángulo de giro de 90° o de 180°
Tamaño constructivo: DGK20 | ||||
Referencia | Carrera por mordaza | Fuerza de agarre al cerrar | Par de agarre al cerrar | |
---|---|---|---|---|
DGK20N | 90 [°] | 150 [N] | 3 [Nm] |

- Tornillo de ajuste de recorrido
recorrido de apertura ajustable de forma continua - Mordazas
alojamiento de los dedos individuales - Engranaje de palanca acodada con guía forzada
movimiento sincronizado de las mordazas con autoretención mecánica - Posición final 0/90/180° ajustable
los topes finales para 0/90/180° se incluyen en el suministro - Mecanismo de levas
robusto, mínimo desgaste - Accionamiento
dos cilindros neumáticos de doble efecto - Ranura para detectores magnéticos
detección de la posición de giro y de la posición de la mordaza