Pinzas paralelas
Serie GP

"La histórica"

  • Tecnología probada
    La fiabilidad con una trayectoria probada de más de 20 años le garantiza una producción sin fallos
  • Tiempos de ciclo muy cortos
    Las guías a rodillos de poca fricción permiten unos tiempos de ciclo muy cortos y, con ello, una elevada producción de piezas en su instalación
  • Uso continuo sin fallos
    Nuestra calidad extraordinaria "Made in Germany" le garantiza hasta 10 millones de ciclos sin necesidad de mantenimiento
Características de la serie
  • 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
  • Autoretención en el cierre por muelle C
  • Fuerza elevada S
  • IP30
  • Detector magnético
  • Sensor inductivo
Tamaño constructivo: GP12
ReferenciaCarrera por mordazaFuerza de agarre al cerrarFuerza de agarre al abrir
GP12-C3 [mm]8.4 [N]4 [N]
Tamaño constructivo: GP19
ReferenciaCarrera por mordazaFuerza de agarre al cerrarFuerza de agarre al abrir
GP19-C4 [mm]36 [N]26 [N]
Tamaño constructivo: GP30
ReferenciaCarrera por mordazaFuerza de agarre al cerrarFuerza de agarre al abrir
GP30-C5 [mm]94 [N]76 [N]
Tamaño constructivo: GP45
ReferenciaCarrera por mordazaFuerza de agarre al cerrarFuerza de agarre al abrir
GP45-C5 [mm]118 [N]155 [N]
GP45S-C5 [mm]190 [N]
Tamaño constructivo: GP75
ReferenciaCarrera por mordazaFuerza de agarre al cerrarFuerza de agarre al abrir
GP75-C10 [mm]220 [N]260 [N]
GP75S-C10 [mm]275 [N]
Tamaño constructivo: GP100
ReferenciaCarrera por mordazaFuerza de agarre al cerrarFuerza de agarre al abrir
GP100-D13 [mm]520 [N]
GP100-D-9913 [mm]450 [N]450 [N]
GP100S-D8 [mm]5250 [N]
  1. Transmisión a través de plano inclinado con guía forzada
    movimiento sincronizado de las mordazas transmisión de fuerzas elevada
  2. Activadores de detección ajustables
    para la detección de la posición
  3. Mordazas
    alojamiento de los dedos individuales
  4. Guía a rodillos
    absorción de fuerzas y momentos
  5. Soporte de detector
    alojamiento para detector inductivo
  6. Accionamiento
    cilindro neumático de doble efecto
  7. Fijación y posicionamiento
    varios lados alternativos para un montaje individual
  8. Ranura para detectores magnéticos
    fijación y posicionamiento de los detectores magnéticos