Separadores
Serie VEG

- Guía de acero inoxidable cementado
Esta guía es robusta, fiable, duradera: ¡justo lo que necesita para su aplicación! - ¡La decisión es suya!
Detección mediante detectores magnéticos o detectores inductivos: ¡puede elegir libremente lo que necesite, cosa que no sucede con productos equivalentes existentes en el mercado - Uso continuo sin fallos
Nuestra calidad extraordinaria "Made in Germany" le garantiza hasta 10 millones de ciclos sin necesidad de mantenimiento
Características de la serie
10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
IP40
Detector magnético
Sensor inductivo

- Vástago
de acero cementado - Sujeción de dedos
taladros para el alojamiento de dedos individuales - Guía cuadrada
robusta, para la absorción de fuerzas y momentos - Fijación y posicionamiento
varios lados alternativos para un montaje individual - Accionamiento
cilindro neumático de doble efecto - Abastecimiento de energía
- Ranura para detectores magnéticos integrada
Ranura para el posicionamiento de los detectores magnéticos - Imán permanente
instalado dentro del cilindro como pieza para dar señal