LBHS4501CS2

Elemento de sujeción
Serie LBHS
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - cerrado sin energía (NC)
mediante tensión propia - La potencia
0.5 millones ciclos de enclavamiento estáticos - Elemento de seguridad
Enclavamiento seguro en caso de caída de energía - Máxima flexibilidad
Conexión hidráulica adicional desde arriba
Combinaciones de carril/carro adecuadas
| Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
|---|---|---|---|---|
| THK | SHS | 45 | SHS..C | mostrar variante |
| THK | SHS | 45 | SHS..LC | mostrar variante |
| THK | SHS | 45 | SHS..LV | mostrar variante |
| THK | SHS | 45 | SHS..V | mostrar variante |
| THK | SHS | 45 | SHS..LR | mostrar variante |
| THK | SHS | 45 | SHS..R | mostrar variante |
Datos técnicos
| Accionamiento | hidráulica |
| Fuerza de sujeción | 7000 [N] |
| Presión de servicio | 120 ... 130.0 [bar] |
| Estado | NC (Normally Closed) los elementos están cerrados sin presión |
| posibilidad de conexión PLUS | No |
| Valor B10d | 500000 |
| Precisión de posicionamiento +/- | 0,02 [mm] |
| Tiempo de apertura | 0.02 [s] |
| Tiempo de cierre | 0.02 [s] |
| Temperatura de servicio | -10 ... +70 [°C] |
| Homologaciones | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 4.2 [kg] |
| Función | sujeción y frenado |
| Dirección de montaje | desde el frente |
| longitud máx. de sujeción | 210 |
Detalle de las ventajas

- Guía lineal precisa y rígida
- Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
- Carcasa - componente funcional
- Generación de la fuerza de enclavamiento mediante tensión del material
- construcción estrecha y pequeña
- Contorno erosionado
- sirve para abrir el elemento bajo presión
- Zapatas de freno y mordazas de sujeción
- Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida
- Placas estancas
- para la conexión en ambos lados de la tubería hidráulica
- Rascador
- opcionalmente con terminación de artículo "A"