TPC-AS16X17H

Amortiguadores elastómeros BasicStop
Serie Axial Standard
- Tipo constructivo: axial
- Grados de dureza: 55D, 40D
- Absorción de energía por carrera: 0,3 - 2951 J
- Proporción de amortiguación: hasta el 75%
Datos técnicos
| Absorción de energía máxima por carrera en el servicio continuo | 6 [J] |
| Absorción de energía máxima por hora en el servicio continuo | 180 [J/h] |
| Absorción de energía máxima por carrera en situación de parada de emergencia | 9 [J] |
| Carrera máx. | 6 [mm] |
| Altura H en la carrera=0 | 16 [mm] |
| Diámetro de carrera=0 | 17 [mm] |
| Diámetro de carrera=máx. | 21 [mm] |
| Longitud de atornillado E máx. | 4 [mm] |
| Rosca | M4 |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 4 [g] |
| Tipo constructivo | Axial |
| Dureza Shore | 55D |
| Ángulo de impacto máx. | 15 [°] |