PSE08X10NSAK-A

Amortiguadores industriales PowerStop
Serie Standard Energy

  • Máxima calidad para los requisitos y las cargas más extremos
  • Elevada absorción de energía mediante la carga óptima en cada posición del émbolo
  • Frenado con pocas oscilaciones y preciso mediante el estrechamiento continuo de la ranura helicoidal
  • Poco desgaste gracias a la guía de émbolo hidrostática
  • Alta seguridad de servicio y fiabilidad
  • Protección anticorrosión mediante el uso de acero inoxidable
  • Dimensionado individual en función de los requerimientos del cliente
RoscaM8X1.0
Absorción de energía máxima por carrera en el servicio continuo1.5 [J]
Velocidad de impacto mín.1.8 [m/s]
Velocidad de impacto máx.3.5 [m/s]
Carrera máx.6 [mm]
Absorción de energía máxima por hora en el servicio continuo10000 [J/h]
Absorción de energía máxima por carrera en situación de parada de emergencia1.5 [J]
Grado de durezaSuave
Cabezalcon cabezal de plástico
Dos versiones de carreraCarrera normal
Ángulo de impacto máx.2 [°]
Fuerza en tope fijo máx.1 [kN]
Par de apriete de la contratuerca3 [Nm]
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Peso10 [g]
MaterialAcero inoxidable
Material del tope fijoAluminio niquelado
Aceite biológico (biodegradable)HEES
Fuerza de retorno mín.1.5 [N]
Fuerza de retorno máx.3 [N]
Tiempo de reposición máx.0.2 [s]
ProtecciónRascador (NBR)
SerieStandard Energy
Rango de temperatura admisible-10 ... +70 [°C]
Certificado H1Sí
Casquillo de tope del sensor
Accesorios
Detalles
Suspensión previa a pernos carrera normal<br />Protección: sin protección
Accesorios
Detalles
Suspensión previa a pernos carrera normal<br />Protección: anillo de fieltro (fieltro)
Accesorios
Detalles
Suspensión previa a pernos carrera normal<br />Protección: rascador (NBR)
Accesorios
Detalles
Brida a presión atornillada ortogonalmente
Accesorios
Detalles
Brida a presión atornillada paralelamente
Accesorios
Detalles
Contratuerca de acero inox.
Accesorios
Detalles
Junta de la cámara de presión
Accesorios
Detalles